Interrupteur de gradateur à DEL, interrupteur d’éclairage, interrupteur de gradateur à glissière, à incandescence et magnétique à basse tension, 1 500 W/VA, Renoir 2
AWSMT-ICW
Gamme de produits : Renoir II, Type de charge : à incandescence et magnétique à basse tension, Puissance/VA : 1 500, Tension : 120, Commande : glissière préréglable, dissipateur thermique : mince, Neutre : non requis, conforme au titre 24
La gamme Renoirᴹᶜ II de gradateurs à boîte murale architecturale de Leviton prend en charge un nombre inégalé d’applications en utilisant un nombre minimum d’UGS.
Renseignements sur le produit
-
08/10/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
08/10/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
08/10/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
08/10/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
08/10/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
08/10/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
08/10/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
08/10/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
08/10/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
16/10/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
08/10/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
08/10/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
08/10/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
Données électrotechniques
Tension : 120 V c.a.
Puissance/VA : 1 500
Caractéristiques
Couleur : blanc
Style de commande : glissière préréglable
Compatible avec les DEL : oui
Type de charge : à incandescence et magnétique à basse tension
Neutre : non requis
Catégorie de produit : boîte murale
Gamme de produits : Renoir II
Type de produit : gradateur à glissière préréglable
- Tension universelle : 120 à 277 V (sauf les modèles sans neutre)
- Gradation à emplacements multiples, jusqu’à cinq voies
- Gradateurs et interrupteurs asservis
- Connectez jusqu’à 5 dispositifs, maximum 250 pi sur un fil de cavalier
- Télécommandes raccordées aux gradateurs principaux
- Fonctionnement indépendant des unités principales
- Témoin de localisation : s’allume lorsque le gradateur est éteint pour faciliter l’emplacement dans une pièce sombre
- Modèles non neutres, pour les applications de réfection
- Niveau de coupure configurable : permet à l’utilisateur de configurer le point de coupure et de le recalibrer automatiquement pour permettre un contrôle maximal du point de coupure à la sortie maximale
- Commande à glissière captive linéaire à action douce : réglage facile et précis des niveaux d’éclairage - Interrupteur préréglé facile à toucher qui allume les lumières au dernier niveau d’intensité sélectionné
- Lignes pures et stylisées
- S’adapte aux boîtes murales commerciales standard de 5 cm de profondeur
- Plaques murales Decoraᴹᴰ s'harmonisant avec les nombreux autres dispositifs de la gamme
- Les ailettes se retirent facilement pour les installations groupées
- Aucune pièce métallique visible (dissipateur, ailettes, ferrures de montage, etc.)
- Gradation triac à semi-conducteurs : économise l’énergie lors de la gradation, prolonge la durée utile de la lampe et réduit les coûts de maintenance
- Gradation continue, lisse et sans scintillement qui réduit les fluctuations de la lumière causées par la variation de la tension de ligne et maintient la puissance délivrée à la lampe
- Mémoire de panne de courant : la lumière est rétablie aux mêmes niveaux réglés avant la panne de courant ou la panne de courant
- Protection contre les surtensions—testée pour résister aux surtensions de 6 000 V, 200A (ANSI/IEEE standard C62.41-1980)
- Protection contre les décharges électrostatiques : protège le gradateur contre les décharges statiques jusqu’à 16 000 V
- Dissipateurs thermiques de technologie avancée : transfert de la chaleur loin des composants électriques essentiels pour une durée de vie prolongée du produit
- Gradation carrée : la position du curseur indique le niveau d’éclairage perçu
- Filtrage RFI : réduit les interférences avec l’équipement radio, audio et vidéo
- Fonction d'entrefer accessible : coupe complètement l'alimentation de la charge lorsque les lumières sont éteintes pour plus de sécurité lors du remplacement des lampes (disponible sur certains modèles; consulter l'usine pour plus de détails)
- mx306445
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.