Produit supprimé de la gamme. Gradateur à DEL, interrupteur d’éclairage, interrupteur à glissière préréglable, à incandescence et magnétique à basse tension, 1 500/2 875/3 463 W/VA, Renoir 2
AWSMT-MCW
Produit supprimé de la gamme. Ligne : Renoir II, Type de charge : à incandescence et magnétique à basse tension, Puissance/VA : 1 500/2 875/3 463, Tension : 120/230/277, Commande : glissière préréglable, dissipateur thermique : mince, Neutre : requis, conforme au titre 24
La gamme Renoirᴹᶜ II de gradateurs à boîte murale architecturale de Leviton prend en charge un nombre inégalé d’applications en utilisant un nombre minimum d’UGS.