Pour les applications de voix et de données en dehors de l’Amérique du Nord, les plaques murales de la série Excella de Leviton offrent la commodité et la flexibilité de la connectivité QUICKPORT pour les boîtes électriques britanniques standard. Les cadres et cadres de plaque murale Excella sont compatibles avec tous les connecteurs QUICKPORT de Leviton; choisissez parmi les connecteurs PTNB, blindés, A/V ou optiques classés par catégorie. Les plaques murales sont offertes en 1, 2et 4 ports pour les conceptions plates, ainsi qu’en 1 et 2 ports pour les conceptions inclinées. Connecteurs vendus séparément. A...
Pour les applications de voix et de données en dehors de l’Amérique du Nord, les plaques murales de la série Excella de Leviton offrent la commodité et la flexibilité de la connectivité QUICKPORT pour les boîtes électriques britanniques standard. Les cadres et cadres de plaque murale Excella sont compatibles avec tous les connecteurs QUICKPORT de Leviton; choisissez parmi les connecteurs PTNB, blindés, A/V ou optiques classés par catégorie. Les plaques murales sont offertes en 1, 2et 4 ports pour les conceptions plates, ainsi qu’en 1 et 2 ports pour les conceptions inclinées. Connecteurs vendus séparément. Toutes les plaques murales Excella présentent des dimensions globales de 86mm x 86mm et une distance d’orifice de montage de 60.3 mm. Ils sont conçus pour une installation dans des boîtes électriques conformes aux normes britanniques BS 4662 pour les boîtes électriques encastrées et BS 5733 pour les boîtes électriques montées en saillie.
Le cadre blanc est inclus avec les inserts des plaques murales
Les plaques murales comprennent un volet en plastique translucide pour chaque port qui peut être installé avec les connecteurs QUICKPORT pour protéger les ports inutilisés contre la poussière et la saleté
La taille de86 mm x 86 mm est conforme aux normes de boîte électrique BS 4662 et BS 5733
Connecteurs QUICKPORT non inclus
Les ports inclinés facilitent la gestion optimale des câbles et garantissent que les normes relatives au rayon de courbure sont respectées devant et derrière le connecteur
Compatible avec tous les modules PTNB, optiques et AV QUICKPORT individuels
La configurabilité de chaque port procure une plus grande souplesse par rapport aux spécifications
Les vis sont cachées après l’installation de la plaque murale
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.