Prise double à corps étroit de15 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome
BR15-SI
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, prise double à corps étroit, lame droite, Qualité commerciale, autonome, À câblage arrière et latéral, PINCE INTERNE, bride métallique – IVOIRE
La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont...
Couleur : ivoire