Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de20 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

BR20-I
Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, face dentelée, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477819807
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits