Câble double F/FTP de calibre 23 AWG de cat. 6, LSHF/LSZH, EuroClass Cca, 500 m (1 640 pi), dévidoir
C6F-FTP-CCA-D500GN
Les câbles F/FTP de catégorie 6 de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 6. Ils ont une valeur nominale de 250 MHz et conviennent à tous les systèmes de câblage structuré de classe E. Les applications prises en charge comprennent l’Ethernet gigaoctet, l’alimentation par Ethernet et les transmissions vidéo à large bande à des fréquences allant jusqu’à 250MHz (UGS : C6F/FTP-CCA-D500GN)
Couleur : vert