Câble F/FTP de calibre 23 AWG de cat. 6, LSHF/LSZH, IEC 60332-3-24, EuroClass Eca, Bleu, 3 280 pi (1 000 m), bobine
C6F-FTP-HF3-ECA-1000BU
Les câbles F/FTP de catégorie 6 de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 6. Ils ont une valeur nominale de 250 MHz et conviennent à tous les systèmes de câblage structuré de classe E. Les applications prises en charge comprennent l’Ethernet gigaoctet, l’alimentation par Ethernet et les transmissions vidéo à large bande à des fréquences allant jusqu’à 250MHz (SKU : C6F/FTP-HF3-ECA-1000BU)
Couleur : bleu