Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble F/FTP de calibre 23 AWG de cat. 6, LSHF/LSZH, IEC 60332-3-24, EuroClass Eca, Bleu, 500 m (1 640 pi), bobine

C6F-FTP-HF3-ECA-500BU

Les câbles F/FTP de catégorie 6 de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 6. Ils ont une valeur nominale de 250 MHz et conviennent à tous les systèmes de câblage structuré de classe E. Les applications prises en charge comprennent l’Ethernet gigaoctet, l’alimentation par Ethernet et les transmissions vidéo à large bande à des fréquences allant jusqu’à 250MHz (SKU : C6F/FTP-HF3-ECA-500BU)

Couleur : bleu

Pays d’origine : Royaume-Uni

Renseignements sur le produit