Câble U/PTNB de calibre 24 AWG de cat. 6, LSHF/LSZH, EuroClass B2ca , Orange, 305 m (1 000 pi), boîte
C6U-B2CA-B305OR4
Les câbles U/PTNB de catégorie 6 de calibre 24AWG de Leviton sont conformes aux normes de rendement de catégorie 6. Ils ont une valeur nominale de 250 MHz et conviennent à tous les systèmes de câblage structuré de classe E. Ce câble prend en charge les transmissions vidéo Gigabit Ethernet, d’alimentation par Ethernet, voix et large bande à des fréquences allant jusqu’à 250MHz
Couleur : orange