Câble U/PTNB de calibre 24 AWG de cat. 6, CMR, EuroClass Dca, Bleu, 305 m (1 000 pi), Boîte
C6U-DCA-B305BU4
Les câbles U/PTNB de 24 AWG de catégorie 6 de Leviton sont conformes aux normes de rendement de catégorie 6. Ils ont une valeur nominale de 250 MHz et conviennent à tous les systèmes de câblage structuré de classe E. Ce câble prend en charge les transmissions Ethernet gigabit, l’alimentation par Ethernet (PoE), la voix et les transmissions vidéo à large bande à des fréquences allant jusqu’à 250 MHz.
Couleur : bleu