Câble hybride U/PTNB cuivre/optique de calibre 23 AWG de cat. 6, EuroClass Eca, blanc, 1 640 pi (500 m), bobine
C6U-HF1-HF108PDC04LU-ECA-HYB
Le câble U/PTNB hybride optique/cuivre de catégorie 6 de Leviton a été conçu principalement pour le marché de la « fibre à domicile ». La cloison en cuivre consiste en un câble U/PTNB de catégorie 6 de Leviton, qui prend en charge les transmissions Ethernet gigabit, l’alimentation par Ethernet, la voix et la vidéo à large bande à des fréquences allant jusqu’à 250MHz La cloison optique consiste en un câble de répartition des locaux (CPD) de Leviton composé de quatre fibres à gaine serrée dans une construction de câble compacte. (UGS : C6U-HF1/HF108PDC04LU-Eca HYB)
Couleur : blanc