Câble externe U/PTNB de calibre 23 AWG de cat. 6, LSHF/LSZH, noir, 3 280 pi (1 000 m), bobine
C6U-HF1-X-1000BK
Le câble externe U/PTNB de catégorie 6 de Leviton dépasse les normes de rendement de catégorie 6. Il est homologué à 250MHz et convient à une utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe E. Le câble externe U/PTNB de catégorie 6 prend en charge la transmission Ethernet gigabit, l’alimentation par Ethernet, la voix et la vidéo à large bande à des fréquences allant jusqu’à 250MHz
Couleur : Noir