Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble externe U/PTNB de calibre 23 AWG de cat. 6, LSHF/LSZH, noir, 1 640 pi (500 m), dévidoir

C6U-HF1-X-500BK

Le câble externe U/PTNB de catégorie 6 de Leviton dépasse les normes de rendement de catégorie 6. Il est homologué à 250MHz et convient à une utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe E. Le câble externe U/PTNB de catégorie 6 prend en charge la transmission Ethernet gigabit, l’alimentation par Ethernet, la voix et la vidéo à large bande à des fréquences allant jusqu’à 250MHz

Couleur : Noir

Pays d’origine : Royaume-Uni

Renseignements sur le produit