Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de20 A, qualité hospitalière, mise à la terre autonome

C8300-R
Prise de courant à logement double, Qualité hospitalière robuste, Face dentelée, 20 A, 125 V, À câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome - Rouge

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477722329
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits