Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

CA420
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Couvercle de fermeture pour prises et connecteurs à broche et à manchon, 20 A, 4-Wire, IP67, étanche - GRIS

Les dispositifs à broches et à manchon Leviton sont faciles à utiliser. Faire correspondre les exigences d’intensité et de tension est aussi simple qu’assortir des couleurs et donner l’heure. L’intensité nominale est liée à la taille du dispositif. Les dispositifs dont l’intensité est la même sont de même taille. La tension nominale est liée à l’emplacement du manchon de terre sur le dispositif femelle et...

Code UPC : 078477016114
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits