Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Transformateurs de courant, noyau solide, 100A, 100mA, ouverture de 1,9 cm, quantité 2 (1 rouge, 1 noir), pour compteurs divisionnaires

CDE01-211

ÉPUISÉ

Produit supprimé de la gamme, Transformateurs de courant pour compteurs divisionnaires, 100A, 100:00,1 A, 0,67 po, Rouge, Noir, 1 chacun, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, Conforme à la norme ASHRAE 90.1

Les transformateurs de courant (TC) de Leviton prennent en charge notre gamme complète de compteurs homologués VerifEye<sup>MC</sup> et aident à répondre à toutes les opportunités basées sur la mesure et le contrôle, notamment la mesure intelligente et l’obtention de la certification LEED. Conçu dans le cadre d’un processus simple et efficace pour capturer avec précision la mesure...
Code UPC : 078477547281
Pays d’origine : Chine