Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Current Transformers, Solid Core, 100A, 100mA, 0.67" Opening, Quantity 3 (1 Red, 1 Black, 1 Blue), For Submetering

CDE01-311
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. Transformateurs de courant pour compteurs divisionnaires, 100A, 100:00,1A, 0.67po, bleu, rouge, noir, 1 chacun, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1

Les transformateurs de courant (TC) de Leviton prennent en charge notre gamme complète de compteurs homologués VerifEye<sup>MC</sup> et aident à répondre à toutes les opportunités basées sur la mesure et le contrôle, notamment la mesure intelligente et l’obtention de la certification LEED. Conçu dans le cadre d’un processus simple et efficace pour capturer avec précision ...
Code UPC : 07847754729
Pays d’origine : Chine