Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Transformateur de courant, noyau solide, 100A, 100mA, ouverture de 1,9 cm, noir, pour compteurs divisionnaires

CDE01-K11

ÉPUISÉ

Produit supprimé de la gamme, Transformateur de courant pour compteurs divisionnaires, 100A, 100:00,1 A, 0,67 po, Noir, Qté 1, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, Conforme à la norme ASHRAE 90.1

Les transformateurs de courant (TC) de Leviton prennent en charge notre gamme complète de compteurs homologués VerifEye<sup>MC</sup> et aident à répondre à toutes les opportunités basées sur la mesure et le contrôle, notamment la mesure intelligente et l’obtention de la certification LEED. Conçu dans le cadre d’un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures...
Code UPC : 07847754725
Pays d’origine : Chine