Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Transformateur de courant, noyau solide, 200A, 0.67po, noir

CDE02-K11
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. Transformateur de courant pour compteurs divisionnaires, 200A, 200:00,1A, 0.67po, noir, Qté 1, Compteur électrique : oui

Les transformateurs de courant (TC) de Leviton prennent en charge notre gamme complète de compteurs homologués VerifEye<sup>MC</sup> et aident à répondre à toutes les opportunités basées sur la mesure et le contrôle, notamment la mesure intelligente et l’obtention de la certification LEED. Conçus dans le cadre d’un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les TC sont faciles à spécifier...
Code UPC : 078477547304
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes