Chargeurs de VE de la marque que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance
Il y a de fortes possibilités que des dispositifs Leviton soient installés dans votre maison. Des interrupteurs aux gradateurs, des DDFT aux panneaux de distribution... tous conçus pour vous rendre la vie plus facile, plus sécuritaire et plus productive. Votre garage ne devrait pas être différent. L’installation d’une borne de recharge pour VE de Leviton vous permet d’effectuer une recharge sûre et sécuritaire pour vous rendre là où vous devez aller.
La recharge de VÉ devenue plus intelligente
Compatible avec l’ application Mon Leviton, vous pouvez maintenant prendre le contrôle de toute votre maison, y compris le chargeur de voiture électrique intelligent, l’éclairage et le panneau de distribution.
- Planifier des cycles de recharge
- Démarrez et arrêtez la recharge à distance
- Afficher l'ensemble des dispositifs intelligents sur un seul tableau de bord
- Afficher l’état de la recharge
- Recevoir des notifications de défaillance
- Enregistrer les séances de recharge (durée de charge, utilisation en kW, etc.)
Soyez flexible avec la recharge de votre VÉ
Bornes EV Series enfichables pour maison intelligente
- Fonctionnent avec l’appli My Leviton via Wi-Fi, une application qui vous permet de prendre le contrôle de toute votre maison, y compris le panneau de distribution, les luminaires et les bornes de recharge
- Livrées avec une fiche NEMA 14-50P et fonctionnent avec les prises robustes des bornes de recharge pour véhicules électriques de Leviton
Conçu pour la recharge de véhicules électriques
Conçue spécifiquement pour les bornes de recharge enfichables de VÉ afin de répondre aux besoins de recharge à long terme des véhicules électriques. Offert en standard ou intempérisé pour toutes les applications!
- Recommandée pour une utilisation avec des bornes de recharge enfichables pour véhicules électriques
- Dispositifs de qualité industrielle pour les applications exigeantes
Adaptateur NACS
- Permet aux VÉ équipés d’un port NACS de se recharger aux bornes de recharge J1772
Solutions de recharge de véhicules électriques résidentiels
La flexibilité de répondre aux besoins de n’importe quel pilote de VE, vous n’avez donc pas à vous inquiéter...
Vidéos sur les chargeurs de véhicules électriques résidentiels
Configuration des chargeurs résidentiels intelligents de la série EV
Infrastructure de recharge de VE pour les applications résidentielles
Installation d'une borne de recharge intelligente pour véhicules électriques
Êtes-vous un constructeur résidentiel/domicile? Faites confiance à Leviton pour rendre vos constructions plus faciles, plus sécuritaires et plus productives :
- Facile à installer – Composant de câblage unique et compact
- État facile à afficher - L'indicateur alerte l'alimentation, l'état de charge et les défaillances
- Facilité d'utilisation - Choix entre les options de carte d'accès ou de prise et de paiement
- Facile à installer – Pour utilisation intérieure et extérieure avec un logement résistant à l’eau
- Facile à intégrer - Ajoutez la série EV à une résidence Mon Leviton existante pour un panneau de distribution complet, un éclairage et une commande de recharge EV
La marque qui va au-delà du chargeur...
Chez Leviton, nous ne fournissons pas seulement des chargeurs de VE, nous fournissons l’infrastructure électrique totale de VE
Foire aux questions
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Parlez à l’un de nos spécialistes de la recharge de VÉ.