Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Bornes de recharge de VE pour usage commercial et public

Série EV avec socle de gestion de cordon dans un bâtiment commercial

L’avenir est électrique... Assurez-vous que votre emplacement est prêt en ajoutant des bornes de recharge de VE à votre propriété!

  • Attirer et conserver plus de clients, d’employés et de locataires
  • Établissez votre emplacement comme étant soucieux de l’environnement
  • Distinguez votre emplacement de la concurrence
  • Augmenter la ou les valeurs d’une propriété
  • Faites l’expérience d’un retour sur investissement positif
  • Qualifiez-vous pour des rabais et incitatifs locaux, provinciaux ou fédéraux
Carte avec emplacements multiples marqués

Chargeurs intelligents pour véhicules électriques commerciaux et de flotte

Gestion des chargeurs de VE et réseautique alimentée par AmpUp

Série EV Pro avec AmpUp

Bornes de recharge intelligentes en réseau pour répondre aux besoins du conducteur et de la gestion

  • Accès RFID et dans l’application, y compris l’accès RFID avec les badges existants, les clés de chambre, etc. 
  • Envoi de notifications aux utilisateurs des bornes de recharge concernant la disponibilité des bornes ainsi que de communications professionnelles
  • Gestion avancée des charges pour réduire les coûts tout en maintenant l’utilisation de la borne 
  • Collecte de revenus en période hors point pour compenser les coûts
  • Capacités d’intégration de la télématique des flottes

Gestion multisite et multiborne grâce à un tableau de bord unique

  • Analyses et données en temps réel 
  • Recharge automatisée et production de rapports sur la durabilité
  • Création de plusieurs groupes d’utilisateurs pour le contrôle d'accès
  • Contrôle de la tarification en fonction de l’accès des groupes d’utilisateurs
Écran et logo du tableau de bord AmpUp pour ordinateur portable

Améliorez vos installations - maintenant et à l'avenir!

Assise de fixation pour bornes de recharge de véhicules électriques 

  • Installations faciles 
    • La fondation élimine la necessité d’attendre que le béton durcisse avant l'installation du chargeur de VÉ, accélérant ainsi les délais du projet
    • Entretien, réparations et remplacements faciles grâce à la plaque supérieure accessible par les fondations
  • Infrastructure prête à alimenter des VÉ 
    • Pour les sites qui doivent respecter des exigences ou des codes du bâtiment en matière de véhicules électriques ou de capacités de connexion, mais qui ne sont pas tout à fait prêts à accueillir des solutions de recharge de VÉ, l’assise permet d’éviter les perturbations futures de l’infrastructure
    • Les entrepreneurs installent simplement l’assise, puis la transition peut être effectuée à tout moment en ajoutant un piédestal pour borne de recharge de VÉ
Base de socle pour VE - Profil

Solutions de bornes de recharge de VE commerciales et publiques


Vidéos de recharge de véhicules électriques

Série EV Pro avec logiciel de gestion
Infrastructure de recharge de VE pour les applications commerciales
Comment utiliser les chargeurs EV Series Pro

La marque qui va au-delà de la borne de recharge de VE...

Chez Leviton, nous ne fournissons pas seulement des chargeurs de VE, nous fournissons l’infrastructure électrique totale de VE

Foire aux questions

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes de la recharge de VÉ.