Les dispositifs de câblage électrique de Leviton sont disponibles dans les spécifications de construction de l’ARCAT. Ces spécifications sont des spécifications architecturales CSI 3-part et CSC canadiennes qui peuvent être facilement téléchargées, personnalisées pour votre projet et incluses dans votre spécification principale pour une utilisation future. Offrant des objets BIM, des spécifications et l’outil SpecWizard, ARCAT est votre source complète pour trouver, sélectionner, détailler et spécifier des projets de construction.
Explorez les spécifications du dispositif!
Parfait pour les revêtements de sol en tapis, en bois, en tuiles ou en vinyle, nos prises de plancher à cadre en bois offrent une solution complète. La plaque et les obturateurs de laiton résistent au traitement abusif et empêchent les contaminants d'entrer dans le dispositif, alors que la combinaison joint de plaque et joint torique en caoutchouc empêche la pénétration d'humidité et de particules en suspension dans l'air. Répondant aux normes NEC 2014 Article 314.27B et aux normes Americans with Disabilities Act (ADA) pour la conception accessible, ce système peut prendre en charge toute application commerciale.
Désormais disponible!
Doté d’un couvercle rabattable, notre nouvelle conception de boîte de plancher à cadre en bois permet à la porte de s’ouvrir à 180 degrés, facilitant ainsi l’utilisation et améliorant l’esthétique.
Voyez comme l'installation est rapide et facile!
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Parlez à l’un de nos spécialistes des boîtes de plancher.