Sur les chantiers d’aujourd’hui, où le temps est précieux et les pénuries de main-d’œuvre sont fréquentes, les dispositifs Lever Edge permettent un câblage et des installations sûrs, rapides et faciles.
Rendez votre travail plus facile et plus efficace avec les dispositifs Lever Edge.
Conçu pour durer : câblage qui ne va nulle part...
Nous répondons à jusqu’à 3,8 fois les exigences UL en matière de force de traction de rétention des fils*
... et s’améliore avec le temps!
Après avoir été soumis aux vibrations, les résultats de rétention ont augmenté de près de 40 %**
Types de dispositifs de bord à levier pour les entrepreneurs et les applications industrielles
*Pour les dispositifs commerciaux et industriels Lever Edge, données disponibles sur demande
** sur les interrupteurs et prises commerciaux de calibre 10AWG
Comment pouvons-nous vous aider?
Parlez à l’un de nos spécialistes Lever Edge.