Concevez et spécifiez en toute confiance des systèmes de commande d’éclairage à DEL ou fluorescent commercial distribués sécurisés, simples et évolutifs avec les solutions de commande de pièce/contrôleur de DEL câblées ou sans fil GreenMAX Distributed Room Controls (DRC). Nos systèmes de commande d’éclairage commercial permettent une installation et un fonctionnement faciles tout en simplifiant l’évolutivité pour pratiquement toutes les applications. Les commandes de pièce distribuée (DRC) GreenMAX sont des contrôleurs fluorescents ou à DEL qui intègrent l’écran tactile Sapphire™ pour une interface utilisateur configurable ou les panneaux de commande d’éclairage à relais GreenMAX pour des capacités de commande à DEL supplémentaires. Cela changera la façon dont vous concevez les systèmes de commande d’éclairage à DEL commerciaux. GreenMAX DRC est répertorié sur la liste de produits qualifiés (QPL) du DesignLights Consortium® (DLC) pour les commandes d’éclairage en réseau (NLC).
Dispositifs de commande de pièce pour les applications de commande d’éclairage câblé
Dispositifs de commande de charge pour les applications de commande d’éclairage câblé
Dispositifs de réseautique pour les applications de commande d’éclairage câblé
Détecteurs de mouvements/d’absence pour les applications de commande d’éclairage câblé
Interfaces utilisateur pour les applications de commande d’éclairage câblé
Logements de rail DIN pour les applications de commande d’éclairage câblé
Dispositifs de commande de pièce pour les applications de commande d’éclairage sans fil
Dispositifs de commande de charge pour les applications de commande d’éclairage sans fil
Dispositifs de commande de charge pour applications de commande d'éclairage sans fil suite
Détecteurs de mouvements/d’absence pour les applications de commande d’éclairage sans fil
Luminaires à DEL de Leviton
Les luminaires à DEL de Leviton sont disponibles en plafonniers et linéaires. Ces luminaires peuvent être intégrés à des commandes de luminaires comme Solo ou Intellect Wireless. Ces luminaires intégrés sont parfaits pour les réfections et les nouvelles constructions en offrant aux entrepreneurs en conception et construction une solution tout-en-un qui peut être expédiée directement sur le chantier, ce qui permet d’économiser du temps, du câblage et de l’énergie.