Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à la liste Pour afficher la liste, Cliquez ici

Solutions de compteurs divisionnaires pour locataires VerifEye™

Une solution gagnante pour la direction et les résidents

Compteurs divisionnaires pour constructeurs

Comment attirez-vous les clients grâce au comptage divisionnaire?

Il y a de nombreux avantages à la mesure divisionnaire par rapport à la mesure directe avec les services publics :

Avantages pour les résidents

AvantageTaux de services publics plus bas
Qu’est-ce qui attirera les résidents?Économies d’énergie
Comment ça fonctionne?Un tarif en vrac peut être inférieur au tarif résidentiel direct payé lorsqu’un nouveau résident s’inscrit au service public. Cela s’applique également aux autres frais supplémentaires dans une facture de services publics.

Avantages pour les propriétaires

AvantageCoûts des espaces communsEsthétiqueCoûts de construction
Qu’est-ce qui attirera les propriétaires?Récupérer les coûts d'électricitéÉliminez les équipements inesthétiques et réutilisez les espaces pour générer des revenusRéduisez les coûts d’infrastructure associés à la mesure de la consommation de type utilitaire
Comment ça fonctionne?Si un propriétaire effectue des compteurs divisionnaires, il peut effectuer des compteurs divisionnaires des charges d’aires communes et répercuter certains de ces coûts. Ce n’est pas facile à faire lorsque les propriétaires dirigent le compteur avec le service public.Éliminez les grands groupes de compteurs généralement requis par les services publics. Dans les propriétés verticales, il peut libérer de l’espace à d’autres fins courantes, comme le stockage ou la location.Dans certains cas, les coûts globaux du bâtiment peuvent être inférieurs lors de l’utilisation de compteurs divisionnaires en raison de la réduction de l’infrastructure typique nécessaire pour prendre en charge la mesure de type utilitaire.

Solutions de compteurs divisionnaires en vedette

Solutions de calcul fractionnaire de la consommation

Immeubles à logements multiples

Compteur divisionnaire MDU

Besoin d’aide? Nous serions ravis de recevoir vos nouvelles!