Chargement...

Méthodes de câblage des prises commerciales

Prises qui vont au-delà du câblage arrière et latéral traditionnel

Bannière bleu uni

Toutes les prises ne sont pas égales. Que vous utilisiez le câblage d'une maison, d'un espace commercial ou que vous mettiez à niveau l'infrastructure existante, choisir la bonne prise peut vous aider à améliorer la facilité et la vitesse d'installation. Chez Leviton, nous comprenons les exigences des travaux électriques modernes.  C’est pourquoi notre portefeuille comprend des prises innovantes qui vont au-delà des méthodes de câblage arrière et latéral traditionnelles. 

Quelle prise vous convient? Cela dépend de votre méthode de câblage...

1. Câblage en passage continu

Fonctionnement :  la prise est utilisée pour connecter des prises en aval, avec des fils de ligne et de charge qui lui sont directement raccordés. Les fils sont insérés dans la boîte avant l'installation et retirés pendant l'installation pour raccorder la prise et la plaque murale.

Produit idéal : Prises Levier Edge™

  • Installation sans outil : poussoir. Cliquez. Terminé.
  • Les leviers chromocodés empêchent les erreurs de câblage
  • Facilement câblé au besoin

2. Câblage des épissures

Fonctionnement : les connecteurs de câblage servent à relier les prises en aval. Les fils de ligne et de charge sont épissés avec des connecteurs, insérés dans la boîte de connexion et retirés pendant l’installation de la prise et de la plaque murale.

Produit idéal : Prises à fils de sortie

  • Précâblé avec des fils de calibre 12 AWG de 15,2 cm
  • Gain de temps sur les projets à grande échelle
Afficher les produits

3. Câblage modulaire (Lev-Lok®)

Fonctionnement : installer le module Lev-Lok avec les épissures et le glisser dans la boîte. Installer ensuite la prise pendant la phase de compensation en la raccordant aux broches de verrouillage. Pousser et tourner pour verrouiller, fixer le dispositif et installer la plaque murale

Produit idéal : Prises Lev-Lok®

  • Module à verrouillage par torsion
  • Offert avec connecteurs par insertion
  • 3X plus rapides et remplacement 5X plus rapide que le câblage traditionnel 

4. Épissure de fil de sortie

Fonctionnement : les fils de ligne et de charge sont épissés avec des connecteurs et un fil supplémentaire de 15 cm appelé fil de sortie est inclus dans l’épissure. Les épissures sont rentrées dans la boîte de connexion pendant l'installation. Pendant l'installation, seuls les fils supplémentaires sont retirés, dénudés et raccordés à la prise.

Produit idéal : Prises Levier Edge™

  • Installation sans outil : poussoir. Cliquez. Terminé.
  • Les leviers chromocodés empêchent les erreurs de câblage
  • Facilement câblé au besoin

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes des prises.