La collecte d’informations à partir de compteurs sur les sites existants peut s’avérer difficile et coûteuse. Le ModHopper de Leviton le rend facile et rentable. Le ModHopper est spécialement conçu pour transmettre sans fil des données de compteur à partir de plusieurs points de compteur sur de longues distances. La technologie unique « maillage » de Leviton fournit un routage optimisé des communications qui permet au ModHopper de fonctionner avec un niveau élevé de fiabilité là où d’autres technologies sans fil ont échoué. Le ModHopper est autoconfigurable et ne nécessite pas de PC ou de logiciel pour la configuration, ce qui minimise le temps d’installation et les perturbations du fonctionnement du site. Le ModHopper peut être utilisé avec n’importe quel Modbus principal, ce qui le rend idéal pour les projets où le câblage n’est pas une option viable.
Vous avez une question sur l’acquisition de données ou le comptage divisionnaire?
En savoir plus sur les produits de compteurs divisionnaires VerifEyeMC. Remplissez ce formulaire et nous communiquerons avec vous.