Les codes de l’énergie commerciaux et d’État exigent maintenant des dispositifs de mesure dans les nouveaux bâtiments pour surveiller, enregistrer et signaler l’utilisation d’ énergie. Les compteurs divisionnaires VerifEye offrent les produits, les outils et les logiciels pour répondre à ces exigences.
Respectez les exigences du code de l’énergie avec les solutions de compteurs divisionnaires VerifEye™
Exigences en matière de contrôle de l'énergie
| ASHRAE 90.1 2013/2016/2019 | 2021 IECC |
|
|
À quoi ressemble un système de compteurs divisionnaires?
Les compteurs divisionnaires consistent à recueillir des données énergétiques.
Solutions de calcul fractionnaire de la consommation
Une gamme complète de compteurs à point unique et haute densité pour répondre aux exigences détaillées de contrôle des circuits de dérivation pour les applications de code.
Collecte de données
Plateforme d’acquisition de données flexible et ouverte pour recueillir et organiser les données selon les exigences d’intervalle spécifiques, tel que dicté par le code.
Logiciel de création de rapports
Des outils logiciels faciles à utiliser et peu coûteux conçus pour l’agrégation, le stockage et la production de rapports de données énergétiques d’utilisation finale, mis en évidence par des codes.
De quels composants ai-je besoin?
Compteur série 7100
- Solution rentable pour la gestion de la charge électrique
- Idéal pour les applications de contrôle de circuit de dérivation haute densité dans les nouvelles constructions et les réfections
- Surveille jusqu'à 48 circuits de dérivation avec une seule carte de compteur
A8810 Concentrateur de contrôle énergétique
- Collecte les données d’énergie des compteurs et des détecteurs environnementaux grâce au protocole Modbus
- Se connecte à des applications IP telles que la gestion de l’énergie d’entreprise, la réponse à la demande et les programmes de réseau intelligent
- Compatible avec presque n'importe quelle plate-forme logicielle frontale permettant aux clients d'utiliser une variété d'outils de rapport
Module de base Building Manager Online (BMO)
- Résumez les renseignements énergétiques pour identifier les modèles de consommation et de demande à intervalles de temps définis
- Permet aux utilisateurs finaux de tracer des graphiques et d’afficher les données rapidement sans logiciel personnalisé installé sur un PC
- Créez des compteurs virtuels pour rendre facilement compte des charges énergétiques agrégées d’utilisation finale