Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de 15 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

CR15-R

Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, face dentelée, 15 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome - Rouge 

Offert au Canada seulement!!

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale

Couleur : rouge

Code UPC : 078477164211
Pays d’origine : États-Unis
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit