Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de 15 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

CR015-I

Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, face lisse, 15 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont le choix de l’entrepreneur électricien pour...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477815229
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit