Current Transformer, 12" Rogowski Coil, 50A-5000A, 333mV, 3.85” Opening, 96" Leads, 1.0% Accuracy, For Submetering
CRV50-K62
Transformateur de courant pour compteurs divisionnaires, bobine de Rogowski 12” (50A-5000A) à utiliser avec les compteurs divisionnaires industriels ModBus et BACnet VerifEye séries 4000, 4100, 7000et 7100 . Conforme au titre 24 , ASRHAE 90.1 .
Les transformateurs de courant (TC) 333mV de Leviton prennent en charge les gammes de compteurs de la série 4000 et de la série 7000 de compteurs de qualité commerciale et aident à répondre à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la mesure intelligente et l’obtention de la certification LEED.