Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Transformateur de courant, noyau à pince, 400:00,1 A, ouverture de 3,9 cm, fil de sortie de 48 cm

CTA04-KD1

Transformateur de courant, noyau à pince, 400:00,1 A, ouverture de 2,5 cm, fil de 48 cm. Les transformateurs de courant (TC) de 100mA de Leviton prennent en charge les minicompteurs VerifEye, séries 1000, 2000, 3500 et 8000 et aident à satisfaire toutes les occasions basées sur la mesure et la vérification, y compris la mesure intelligente et l’obtention de la valeur nominale LEED.

Les TC à noyau à pince peuvent être démontés ou « divisés » en deux moitiés, éliminant ainsi la nécessité de faire tourner l’alimentation de

Couleur : Noir

Code UPC : 078477005910
Pays d'origine : Canada

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Module de base - Logiciel pour compteurs divisionnaires
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Facturation des locataires - Logiciel pour compteurs divisionnaires
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Rapports avancés - Logiciel de calcul fractionnaire
Comment lire les valeurs nominales des transformateurs de courant pour les compteurs divisionnaires - Vidéo
Installation et orientation du transformateur de courant (TC) pour compteurs divisionnaires - Vidéo
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer un compteur divisionnaire - Vidéo - Étape 1 - Évaluer l'installation
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 2 - Planification
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 3 - Installation du système de compteurs divisionnaires