Transformateur de courant, noyau divisé à charnière, 100A, 333mV, Ouverture de 1,94 po, fil de 48 cm, Précision de 0,5 % pour les compteurs divisionnaires
CTV01-WC9
Transformateur de courant, noyau à charnières et à pince, 100A, 333mV, Ouverture de 1,94 po, fil de sortie de 48 cm, précision de 0,5 %
Les transformateurs de courant (TC) de 333mV de Leviton prennent en charge les gammes de compteurs divisionnaires de qualité génératrice de revenus des séries 4000, 4100, 7000 et 7100 et aident à répondre à toutes les occasions basées sur la mesure et la vérification, y compris la mesure divisionnaire intelligente et l’obtention de la certification LEED.