Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Current Transformer, Split Core, 200A, 2.2" x 2.8"

CTV02-K21
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. Sub-Metering Current Transformer, 200A Split Core 2.2" x 2.8", for use with EMH+ & Series 4000 Industrial Modbus Meter Kits Only, Title 24 Compliant, ASHRAE 90.1 Compliant

Les transformateurs de courant (TC) de Leviton prennent en charge notre gamme complète de compteurs homologués VerifEye<sup>MC</sup> et aident à répondre à toutes les opportunités basées sur la mesure et le contrôle, notamment la mesure intelligente et l’obtention de la certification LEED. Conçu dans le cadre d’une procédure simple et efficace...
Code UPC : 078477701195
Pays d’origine : États-Unis