Caractéristiques
Intensité : 15 A
À la tension nominale : 1 ch
Marque : SmartlockPro
Couleur : blanc
Caractéristique : autovérification
Spécifications fédérales WC-596 : oui
Qualité : qualité normalisée résidentielle/commerciale
Mise à la terre : autonome
NEMA : 5-15R
Pôle : 2
Smart : oui
Normes et homologations : répond aux dernières exigences UL homologuées cULus Norme 943 Classe A (DDFT) et 498 (prises) Homologué UL (dossier E48380) Certifié NOM conforme à la spécification fédérale W-C-596G
Matériau de la bride : acier galvanisé
Inviolable : oui
Terminaison : arrière et latéral
Niveau de déclenchement : classe A, 5mA plus ou moins 1mA
Type : Wi-Fi
Tension : 125 V c.a.
Plaque murale : non comprise
Garantie : limitée à 2 ans
Fil : 3
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1 ch
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC selon UL 943
Courant nominal de court-circuit : 10 KA
Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 % du courant nominal
Spécifications mécaniques
Intensité : 15 A
Matériau du corps : polycarbonate
Marque : SmartlockPro
Couleur : blanc
Matériau de la face : thermoplastique
Caractéristique : autovérification
Spécifications fédérales WC-596 : oui
Qualité : qualité normalisée résidentielle/commerciale
Mise à la terre : autonome
NEMA : 5-15R
Pôle : 2
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Normes et homologations : répond aux dernières exigences UL homologuées cULus Norme 943 Classe A (DDFT) et 498 (prises) Homologué UL (dossier E48380) Certifié NOM conforme à la spécification fédérale W-C-596G
Matériau de la bride : acier galvanisé
Inviolable : oui
Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : arrière et latéral
Couple de serrage: 14 à 18 po-lb
Niveau de déclenchement : classe A, 5mA plus ou moins 1mA
Type : Wi-Fi
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée à 2 ans
Fil : 3
Matériaux
Matériau du corps : polycarbonate
Pinces : laiton
Matériau de la face : thermoplastique
Vis de terre : acier plaqué
Contacts de ligne : double tampon en laiton épaisseur 0,031
Remarques : plaque vendue séparément
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Bornes : acier plaqué
Lyre : acier galvanisé
Normes et homologations
Spécifications fédérales WC-596 : oui
Certifié NOM : oui
UL 498 : oui
UL 943 : oui
Homologué UL : fichier no E48380
cULus : oui
Conditions environnementales
Matériau du corps : polycarbonate
Pinces : laiton
Matériau de la face : thermoplastique
Vis de terre : acier plaqué
Contacts de ligne : double tampon en laiton épaisseur 0,031
Remarques : plaque vendue séparément
Température de fonctionnement : -35C à +66 °C
Bornes : acier plaqué
Lyre : acier galvanisé
Données électrotechniques
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC selon UL 943
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -35C à +66 °C
Courant nominal de court-circuit : 10 KA
Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 % du courant nominal