Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Socle d’alimentation pour socle d’accueil, un seul côté, barre omnibus en boucle monophasée, raccordement à l’eau

D532E

Socle d’alimentation pour applications marines; la base de socle comprend une prise de 50A (125/250 V) avec 30mA 

Disjoncteur EPD, prise de 30A (125 V) avec disjoncteur EPD de 30mA, prise à DDFT de 20A avec disjoncteur standard, DEL blanche avec photocellule et couvercles de prise blanche. Comprend un répartiteur monophasé en boucle, un robinet d'eau de 1,9 cm de tour, aucun compteur et aucun disjoncteur

DURABLE – Homologué UL et homologué NEMA 3R; résiste aux environnements corrosifs avec boîtier en résine plastique pour...

Code UPC : 078477028193
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit