Cordon de connexion blindé industriel DURAPORT™ de cat. 6A, Plug-to-RJ-45, 9 m, Noir
D6723-35E
Les cordons de connexion blindés DURAPORT industriels de cat. 6A offrent une protection IP67-class pour protéger votre connectivité contre la pénétration de poussière et les conditions d’eau souvent rencontrées dans l’environnement industriel. Ils sont idéaux pour une utilisation dans un système blindé de cat. 6A dans les établissements de soins, la fabrication, les casinos et d’autres environnements où les interférences électromagnétiques et la diaphonie étrangère peuvent être un sujet de préoccupation.