Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Lampadaire profilé réglable avec CCT sélectionnable, ouverture ronde de 10 cm

DAR40-S1W

Le lampadaire profilé réglable à ouverture ronde de 10 cm de Leviton, avec température de couleur sélectionnable, offre le rendement, la facilité d’utilisation et la flexibilité valorisés pour les applications résidentielles et commerciales légères d’aujourd’hui. Une solution de lampadaire à montage direct qui ne nécessite pas de boîtier ou de boîte de connexion existante et qui est entièrement réglable : jusqu’à 80° d’inclinaison et 350° de rotation. Les utilisateurs peuvent modifier la température de couleur de l’éclairage entre 5 valeurs différentes allant de 2700K à 5000K en un simple mouvement rapide

Code UPC : 078477023662
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit