Caractéristiques
Action : mise sous tension en douceur, mise hors tension. Interrupteur à bascule pour mise sous/hors tension, barre coulissante pour contrôle de l'intensité lumineuse
Trousses de couleur disponibles : ivoire-I, blanc-W, gris-G, noir-E, brun-B, amande pâle-T, rouge-R
Couleur : blanc, ivoire, amande pâle
Couleur du témoin : vert
Éclairage : localisateur DEL et affichage de l'intensité
Charge nominale : 8A (120V) 950VA, 5A (277V) 1350VA
Type de charge : alimentation électronique à charges fluorescentes 0-10VDC et à DEL 0-10VDC
Notes sur la commande : trousse de couleur blanche, ivoire et amande pâle incluse
Préréglage : la barre coulissante préserve le niveau d’éclairage désiré
Normes et homologations : CSA, NOM, Bluetooth SIG, FCC
Nom du style : Decora
Type d’interrupteur : unipolaire, applications 3-Way ou plus
Type de minuterie : 24 heures et compte à rebours
Type : gradateur
Tension : 120/277 V c.a.
Plaque murale : commander séparément
Garantie : limitée 5-Year
Connectivité sans fil : Bluetooth
Remarques sur le câblage : neutre requis