Interrupteur-gradateur numérique Decora à DEL, 300W DEL réglable, 600W à incandescence, unipolaire ou 3-Way/emplacements multiples, blanc, plaques murales ivoire et amande pâle incluses
DDL06-1LZ
DEL réglable universelle numérique Decora, Gradateur numérique LFC et à incandescence, DEL et LFC réglables 300W , 600W à incandescence 120V, 60Hz, commande unipolaire et 3-Way/emplacements multiples, localisateur DEL et affichage de la luminosité. Face blanche montée sur le dispositif, faces ivoire et amande pâle incluses. Fil de mise à la terre requis pour l’installation. plaque murale vendue séparément
Les gradateurs numériques Decora offrent une gradation fluide et complète pour les DEL à incandescence, à intensité réglable et...