Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Gradateur numérique Decora pour ballasts Mark 10 fluorescents, magnétique à basse tension, DEL réglable, ampoules halogènes et à incandescence

DDMX1-BLZ

Gradateur numérique Decora et minuterie de 24 heures avec technologie Bluetooth. 1000W-120VAC À incandescence, DEL et LFC réglables 450W-120VAC , Mark 10 1000 VA, MLV 1000 VA, 60Hz, commande unipolaire et 3-Way/emplacements multiples, localisateur DEL et affichage de la luminosité. Face blanche montée sur le dispositif, faces ivoire et amande pâle incluses. Fil neutre requis pour l'installation. - Blanc, ivoire, amande pâle

La prochaine génération de technologie de commande d’éclairage est arrivée avec...

Code UPC : 078477728567
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes