Détecteur d’humidité et commande de ventilateur combinés intramuraux Decora avec interrupteur d’éclairage, 1/4 CV, Qualité résidentielle, unipolaire/unipolaire
DHD05-1LW
Détecteur d’humidité et commande de ventilateur combinés Decora avec interrupteur d’éclairage, unipolaire. Charge de ventilateur (fil bleu) : ventilateur de 1/4 ch, DEL/LFC de 300W, à incandescence/halogène de 600W, MLV/ELV de 400VA. Charge lumineuse (fil rouge) : DEL/LFC de 150W, à incandescence/halogène de 250W, MLV de 200VA, ELV de 250VA, résistif de 2A. Peut être installé avec ou sans fil neutre, plaque murale vendue séparément. Peut être utilisé pour se conformer aux exigences de 2019 et 2022 California Title 24, Partie 6, Qualité de l’air intérieur et ventilation mécanique, 2019 et 20...
Détecteur d’humidité et commande de ventilateur combinés Decora avec interrupteur d’éclairage, unipolaire. Charge de ventilateur (fil bleu) : ventilateur de 1/4 ch, DEL/LFC de 300W, à incandescence/halogène de 600W, MLV/ELV de 400VA. Charge lumineuse (fil rouge) : DEL/LFC de 150W, à incandescence/halogène de 250W, MLV de 200VA, ELV de 250VA, résistif de 2A. Peut être installé avec ou sans fil neutre, plaque murale vendue séparément. Peut être utilisé pour se conformer aux exigences de 2019 et 2022 California Title 24, Partie 6, Qualité de l’air intérieur et ventilation mécanique, 2019 et 2022 CALGREEN, Partie II, Qualité et évacuation de l’air intérieur et répond aux exigences de l’ASHRAE 62.2 – Blanc
PRATIQUE – allume/éteint automatiquement le bain ou le ventilateur
FACILE À INSTALLER – Le profil mince s’adapte à la plupart des boîtes murales
FLEXIBLE – peut être installé avec ou sans fil neutre
POLYVALENT – Permet de remplacer un interrupteur combiné existant qui commande le ventilateur et une autre charge, comme des lampes ou des lampes caloriques.
PRATIQUE – parfait pour la salle de bain, le sous-sol, la buanderie et le spa
Idéal pour les salles de bain, les sous-sols, les buanderies et les spas maison
Remplace un interrupteur combiné pour une commande séparée du ventilateur et de l’éclairage
Détecte automatiquement l'excès d'humidité dans une pièce et active le ventilateur afin d'atténuer la condensation, contribuant ainsi à réduire la croissance de moisissure et de mildiou.
Aide à réduire la consommation d’énergie en actionnant automatiquement le ventilateur uniquement lorsque nécessaire
Pour ventilateurs jusqu'à 1⁄4 ch
Compatible avec les charges d’éclairage à DEL, LFC, à incandescence, halogène, MLV et ELV
Peut être raccordé au fil neutre si le neutre est présent dans la boîte murale ou à la terre si aucun fil neutre n’est présent dans la boîte murale
Commande à microprocesseur avec technologie de détection numérique
La technologie de mise sous tension croisée Zero prolonge la durée utile des relais de commutation
La détection avancée améliore la détection lorsque la pièce est occupée et minimise les déclenchements intempestifs lorsqu’elle est inoccupée
Modes de fonctionnement pour ventilateur de bain, cycle d'air et humidistat
Mode d'essai pour faciliter l'emplacement du détecteur et les réglages
Peut être utilisé pour se conformer aux exigences de la norme California Title 24 2019/2022, Partie 6, Qualité de l’air intérieur et ventilation mécanique
Conforme aux exigences de CALGREEN 2019/2022, Partie II, Qualité et évacuation de l’air intérieur
Conforme aux exigences de la norme ASHRAE 62.2
Les trousses de changement de couleur sont offertes en noir, brun, gris, ivoire, amande pâle et blanc (DHDKT-00x)
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.