Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Logement monté sur bâti sur rail DIN, petit

DINRK-1

Logement monté sur bâti sur rail DIN, petit, 14” x 10” avec (1) rail 12.9” (33cm)

Les logements de rail DIN sont des armoires homologuées conçues pour recevoir tous les équipements destinés à un rail DIN ANSI standard. Ils permettent de réaliser des installations flexibles, lesquelles peuvent être adaptées à vos besoins précis, sans la nécessité de recourir à de coûteuses armoires fabriquées sur mesure. Les logements de rail DIN de Leviton sont bien adaptés à la gamme Omni-Bus™ de commandes architecturales montées sur rail DIN et...
Code UPC : 078477787168
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits