Gradateur, Commande de pièce sans fil, 0-10V, 347V
DL057-30Z
Contrôleur de pièce avec gradateur sans fil Decora 0-10V avec 5A relais, 2.4GHz, 347VAC, 50/60Hz, 5A charge, Couleur : blanc, amande pâle, ivoire
Le contrôleur de pièce de gradation sans fil Decora® 0-10V de Leviton avec 5A relais (DL057) est l’interface utilisateur principale d’un système de commande de pièce de gradation sans fil, combinant à la fois la commande de commutation familière, la commande de gradation et la logique commerciale de gestion de l’énergie dans des dispositifs de communication sans fil alimentés par tension de ligne. L'homme DL057 ...Contrôleur de pièce avec gradateur sans fil Decora 0-10V avec 5A relais, 2.4GHz, 347VAC, 50/60Hz, 5A charge, Couleur : blanc, amande pâle, ivoire
Le contrôleur de pièce de gradation sans fil Decora® 0-10V de Leviton avec 5A relais (DL057) est l’interface utilisateur principale d’un système de commande de pièce de gradation sans fil, combinant à la fois la commande de commutation familière, la commande de gradation et la logique commerciale de gestion de l’énergie dans des dispositifs de communication sans fil alimentés par tension de ligne. Le DL057 gère une pièce en coordonnant les activités de tous les dispositifs autonomes sans fil dans l’espace et peut être utilisé pour contrôler des charges jusqu’à 5A. Le DL057 fonctionne avec des dispositifs sans fil compatibles pour créer un système d’éclairage intelligent avancé qui peut être utilisé pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90.1, et Title 24, Part 6 en matière de détection de mouvements/d’absences, de gradation 0-10V et d’exploitation de la lumière ambiante. La gradation, l’exploitation de la lumière naturelle multizone, la détection d’occupation et d’absence, la commande manuelle et le contrôle de l’ambiance sont configurés avec l’application autonome Lumina RF avec fonctionnalité Bluetoothᴹᴰ.Code UPC : 078477647882
Pays d’origine : Chine
Renseignements sur les produits
Mise à jour
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
02/13/2024 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
Caractéristiques
Gamme de produits : Decora sans fil
Type de produit : gradateur
- Interface Bluetooth pour la connexion à n’importe quel appareil Android ou iOS avec Bluetooth 4.0 avec
- BLE : téléchargez l’application autonome Lumina RF à l’adresse Leviton.com/apps
- Configuration
- Surveillance de l’état de contrôle
- Chaque nœud est un répéteur
- Alimenté par la tension de ligne
- Met en œuvre une logique commerciale de gestion de l’énergie pour les dispositifs sans fil compatibles
- Indicateurs d’état à DEL
- Esthétique Decora
- Conforme aux normes IEEE 80.15.4 , pour les réseaux sans fil nationaux et internationaux
- Peut être utilisé pour répondre aux exigences du code de l’énergie pour IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24, Partie 6 commande d’espace/de zone, gradation, mise sous/hors tension manuelle, commande de présence et exigences d’arrêt automatique