Relais multicanaux GreenMAX® DRC, Commande 0-10V, 120-347VAC Commutation 4 canaux
DRDD7-A4U
Relais à rail DIN LumaCAN avec commande de 0-10V. Entrée de 120-347VAC.a., 20A max. 4 canaux commutant 5A par canal relais ea + commande d’absorption de 0-10V à 25mA max. chacun.
Le GreenMAX DRC Relais multicanaux offrant plusieurs canaux de commutation avec commande optionnelle de 0-10V pour la gradation et la commutation des charges. Ce dispositif communique sur le réseau LumaCAN et