GreenMAX® DRC, Relais multicanaux, Commande 0-10V, 120/208/120/240/277/480 V c.a., entrée unipolaire ou bipolaire
DRDD7-D2U
Relais à rail DIN LumaCAN avec commande de 0-10V. 120/208 120/240/277/480 V. Entrée unipolaire ou bipolaire. 2 canaux commutables à 20A par canal + commande d’absorption de 0-10V à 25mA max chacun.
Le GreenMAX DRC Relais multicanaux offrant plusieurs canaux de commutation avec commande optionnelle de 0-10V pour la gradation et la commutation des charges. Ce dispositif communique avec