Relais multicanaux GreenMAX® DRC, 4 canaux, commutation
DRDDS-A4L
Relais sur rail DIN LumaCAN. Alimentation LumaCAN. Commutation à 4 canaux à 5A c.a./c.c. par canal. Borne d'entrée pour le côté ligne du relais homologué jusqu'à 277VAC, 48VDC.c.
Le GreenMAX DRC Relais multicanaux offrant plusieurs canaux de commutation avec commande optionnelle de 0-10V pour la gradation et la commutation des charges. Ce dispositif communique sur le réseau LumaCAN