Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Clavier, 1 bouton, Câblage DRC GreenMAX®, LumaCAN

DRKDN-C1W

Système GreenMaxᴹᴰ DRC, clavier LumaCAN multifonctionnel à un bouton avec fonction de rétroactivité par DEL. Mise en forme NEMA, Esthétique de DLV. Alimenté par LumaCAN, 12-24Vdc, 0.25A. blanche.

Les claviers numériques GreenMAX® DRC sont des commandes de plafonnier numériques à 100 %. Conçus spécialement pour être utilisés avec les systèmes GreenMAX DRC, les claviers numériques GreenMAX DRC utilisent les protocoles LumaCAN pour une souplesse de programmation inégalée. Toutes les fonctions de communication et de surveillance peuvent être effectuées à partir de n’importe quel GreenM...

Code UPC : 078477959763
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes