Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Gradateur à glissière Decora pour ballasts à DEL Mark 0-10V et à charges fluorescentes Mark 7

DS710-10Z
Gradateur à glissière électromécanique Decora 0-10V à glissière préréglable pour utilisation avec des ballasts et des blocs d’alimentation à DEL ou fluorescents, convient à un câblage de classe 1 ou de classe 2 , 1200VA à 120VAC et 1500VA à 277VAC charges fluorescentes, 10A ballasts à DEL/électroniques 120/277VAC, 60Hz, courant d’absorption maximal de 50mAmps , commande unipolaire ou 3-way lorsque utilisé avec un interrupteur 3-way - Blanc, ivoire et amande pâle
  • INNOVANT – Conçu pour être utilisé avec les luminaires à DEL utilisant l’alimentation 0-10V ...
Code UPC : 078477692370
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes  

Produits connexes