Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Gradateur Decora à glissière traité antimicrobien pour les lampes à DEL, halogènes et à incandescence à intensité réglable

DSL06-2AW

Gradateur Decora à glissière traité antimicrobien. 600W-120VAC.a. à incandescence, et DEL et LFC réglables 300W-120VAC.a., 60Hz, commande unipolaire ou 3 voies lorsqu’utilisée avec un interrupteur 3 voies, plaque murale vendue séparément. Peut être utilisé pour se conformer à la norme California Title 24 de 2016, partie 6, Dispositifs et commandes de commutation d’éclairage intérieur – Blanc
  • PROTECTION – Aide à créer un environnement résidentiel plus propre en aidant à garder les surfaces de l’interrupteur et de la plaque murale plus propres
  • PRÉVENIR – Très efficace pour protéger la surface du dispositif contre la croissance de moisissure, de mildiou, de champignons et de bactéries responsables des odeurs entre les nettoyages normaux
Code UPC : 078477171639
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Leviton présente : comment atténuer les lampes à DEL et les luminaires sans scintillement
Série de réponses de Leviton permettant de régler la plage de gradation
Leviton présente : Comment installer un gradateur dans une application 3-way
Leviton présente l’installation d’un gradateur à glissière à bascule Decora
Série de réponses Leviton Tout sur les gradateurs
Série de réponses de Leviton - Tout sur les commandes d’éclairage
Série de réponses Leviton - Commandes unipolaires par rapport aux commandes 3-way
Série « Projet de la semaine » – Ajoutez de l’élégance à votre maison avec les produits Decora de Leviton
Série Project of the Week – Ajoutez de l’ambiance à votre maison avec le gradateur à glissière Decora® de Leviton